text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN ml DHM down l 1.1

Número de producto: 6O000005
GTIN: 4046548095067
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado hacia abajo, apertura de puerta a la izquierda. VP = 1 módulo de tirador conmaneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado hacia abajo, apertura de puerta a la izquierda. VP = 1 módulo de tirador conmaneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 gering  
Codificación transpondedores codiert  
Salida de cables nach unten  
Bisagra de la puerta links  
tipo unidad Betätiger  
 
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10g  
Carcasa de clase de protección IP20  
UL grado de protección (Type) type 1  
Vida útil mecánica tipo 3 6050 Zyklen  
Fuerza bloq. FZh puerta corr. 2000 N  
Fuerza bloq. FZh puerta bat. 3000 N  
Fuerza bloq. F1máx. prta.corr. 4000 N  
Fuerza bloq. F1máx. prta.bat. 6000 N  
Desalineación vertical máx. +/-2,0 mm  
Desal.ang.máx. alrededor eje X +/-2,0 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje Y +/-2,5 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje Z +/-5,0 deg  
Desal.máx. dirección de cierre +/-5,0 mm  
Material del producto Zn  
Kunststoff  
Edelstahl  
Peso neto 2050  
Peso bruto 2450  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272690  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095067  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Unidad de prolongación para montaje del tirador en puertas con ancho superior a 20 mm. VP = 2 prolongaciones (25 mm de longitud cada una).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Casquillos protectores para cubrir los manguitos de prolongación. VP = 2 casquillos de prolongación (25 mm de longitud cada uno).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Placa de montaje para el módulo de tirador cuando se utiliza la placa570490 para el interruptor PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Lengüeta de fijación PSENml DHM, necesaria para puertas correderas. VPE= 2 lengüetas de montaje.