text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN ml DHM extension

Número de producto: 6O000009
GTIN: 4046548095463
Unidad de prolongación para montaje del tirador en puertas con ancho superior a 20 mm. VP = 2 prolongaciones (25 mm de longitud cada una).

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
 
Vida útil mecánica tipo 3 6050 ciclos  
Material del producto Acero fino  
Peso neto 50  
Peso bruto 55  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095463  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1