Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630933","name":"PSEN op67-69K-060/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op67-69K-060/1
Número de producto: 630933
GTIN: 4046548068757
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica
de seguridad de 60 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El gradode
protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. La membrana
Gore-Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua
y se produzca condensación en el interior. El cable de conexión de labarrera foto...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica de seguridad de 60 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El gradode protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. La membrana Gore-Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua y se produzca condensación en el interior. El cable de conexión de labarrera fotoeléctrica de seguridad atraviesa un prensaestopas PG M16 e impide la entrada de suciedad y agua.
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección |
IP69K
IP67 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | PMMA |
| Dimensión de altura | 828.5 |
| Peso neto | 1700 |
| Peso bruto | 2000 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068757 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |