Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6B000003","name":"PSEN rd1.2 sensor","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
La imagen real puede variar
PSEN rd1.2 sensor
Número de producto: 6B000003
GTIN: 4046548104523
Sensor de radar, alcance 5 m, PL d (cat. 3) según EN ISO 13849
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
RED
CE UKCA UL Certified Mark TÜV |
| Principio de sensor | Radar FMCW |
| Frecuencia portadora | |
| Alcance zona de advertencia | 5 |
| Alcance zona de seguridad | 5 |
| N.º supervisión simult. zonas | 4 |
| N.º configuraciones por zonas | 32 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Fuente de tensión interna | vía unidad de control |
Datos ópticos
| Ángulo de apertura horizontal | |
| Ángulo de apertura vertical |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-30
60 |
| Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 4 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Times
| Tiempo de reacción | 100 |
Datos mecanicos
| Longitud de línea máxima | 25 |
| Material carcasa superior | |
| Dimensión de altura | 85 |
| Altura con estribo | 107.4 |
| Dimensión Ancho | 85 |
| Dimensión b (ancho) con estrib | 158 |
| Dimensión Profundidad | 107.4 |
| Peso neto | 289 |
| Peso bruto | 492 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274501 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104523 |
| Volumen | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Cable de conexión, conector hembra M12 5 polos, acodado, twisted pair,
apantallado, longitud del cable: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Cable de conexión, conector hembra M12 5 polos, acodado, twisted pair,
apantallado, longitud del cable: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Cable de conexión, conector hembra M12 5 polos, acodado, twisted pair,
apantallado, longitud del cable: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Cable de empalme, conector macho M12 5 polos a conector hembra
M12 5 polos, acodado, twisted pair, apantallado, longitud del cable: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Cable de empalme, conector macho M12 5 polos a conector hembra
M12 5 polos, acodado, twisted pair, apantallado, longitud del cable: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Cable de empalme, conector macho M12 5 polos a conector hembra
M12 5 polos, acodado, twisted pair, apantallado, longitud del cable:10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Cable de empalme, conector macho M12 5 polos a conector hembra
M12 5 polos, acodado, twisted pair, apantallado, longitud del cable:15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.