Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"774135","name":"PNOZ e2.2p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FS"]}
La imagen real puede variar
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
Número de producto: 774135
GTIN: 4046548011951
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conforme a la
categoría de requisito III A según EN 574, salidas: 2 salidas deseguridad, 1
salida auxiliar por semiconductor, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes
enchufables de tornillo, rearme automático, vinculación de varios
dispositivos.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conforme a la categoría de requisito III A según EN 574, salidas: 2 salidas deseguridad, 1 salida auxiliar por semiconductor, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes enchufables de tornillo, rearme automático, vinculación de varios dispositivos.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Prot. dispositivo máxima | 6 A ac. lenta/10 A ac. rápida |
| Tipo de mando a dos manos seg. | |
| Tipo de mando a dos manos | III A |
Salidas de semiconductores
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | enchufable |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 94 mm |
| Dimensión Ancho | 22.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 130 g |
| Peso bruto | 145 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371821 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548011951 |
| Volumen | 0.285 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VE = 1 ud. P1 y 1
ud. P2.
Terminal block filter 1
774195
Accesorio para PNOZelog, PNOZmulti y PSS, borne serie con filtro pararango de carga de 3-
10 kOhm. ATENCIÓN: producto descatalogado. Producto sucesor:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Accesorio para PNOZ, PNOZmulti y PSS, borne serie con filtro para rangode carga de 10 -
30 kOhm. ATENCIÓN: producto descatalogado. Producto sucesor:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.