Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"490193","name":"P3WP3P C/5A/400VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
La imagen real puede variar
P3WP3P C/5A/400VAC
Número de producto: 490193
GTIN: 4046548064292
Conversor de medición de potencia activa, dispositivo de medida depotencia activa
producida y consumida, hasta 3 motores/generadores, tensión de medida400 V AC,
ancho de montaje 90 mm, UB = 24 V DC.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 2.5 W |
| Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Circuito de medición
| Ámbito medida U entr. analóg. | 400 V |
| Ámbito medida I entr. analóg. | 0 - 6 A |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Clase de borne | enchufable |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 22 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 90 mm |
| Dimensión Ancho | 94 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 415 g |
| Peso bruto | 470 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371806 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064292 |
| Volumen | 1.296 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Juego de bornes de resorte enchufables, VPE = 4 unidades, 2 conectoreshembra
4 polos, 2 conectores hembra 8 polos.