text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC

Número de producto: 890030
GTIN: 4046548007077
Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, aptapara motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 - 550 V AC/DC, 1 salida de contacto inversor, 1 salida analógica 0 - 10 VDC o 4 - 20 mA. Ancho de montaje 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, aptapara motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 - 550 V AC/DC, 1 salida de contacto inversor, 1 salida analógica 0 - 10 VDC o 4 - 20 mA. Ancho de montaje 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Homologación CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 2  W
Prot. dispositivo máxima Sección máx. conductor  
Ámbito medida U entr. analóg. 0 - 550  V
Ámbito medida I entr. analóg. 9  A
Frec. ámbito medida entr. an. 0 - 1000 Hz  
Uout con func. de generador 0 - -10 V  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Contactos seguridad: AC con UL 250 V AC  
Mat. contactos relés AgCdO  
Datos adic. contacto relé + 3,0 µm Au  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior PPO UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensión de altura 87  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 130  g
Peso bruto 140  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27210127  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002479  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007077  
Volumen 0.283  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1