Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
La imagen real puede variar
PIT m4SEU terminal set spring load
Número de producto: 402306
GTIN: 4046548093575
Juego de conectores de dispositivo de evaluación seguro para seleccióndel modo de funcionamiento: PIT m4SEU
[402250]. Compuesto por regletas de conectores hembra (1 x 4 polos,
1 x 5 polos, 1 x 8 polos y 1 x 12 polos) con bornes de resorte, salidade cable recta.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Juego de conectores de dispositivo de evaluación seguro para seleccióndel modo de funcionamiento: PIT m4SEU [402250]. Compuesto por regletas de conectores hembra (1 x 4 polos, 1 x 5 polos, 1 x 8 polos y 1 x 12 polos) con bornes de resorte, salidade cable recta.
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548093575 |
| Volumen | 0.113 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |