text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT esb 6.10 contact block 2n/c

Número de producto: 400360
GTIN: 4046548061390
PITestop, bloque de contactos, 2 n/c, bornes de tornillo.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Autosupervisado no  
 
Corriente de contacto mín. 1  mA
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. AgNi  
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 41.2  mm
Dimensión Ancho 22.2  mm
Dimensión Profundidad 25  mm
Peso neto 17  g
Peso bruto 18  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371302  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548061390  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1