Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772104","name":"PNOZ m B0.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m B0.1
Número de producto: 772104
Microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2, dispositivo base,
ampliable con módulos de entrada/salida digitales, 20 entradas
seguras, 4 salidas por semiconductor seguras.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Alimentación del sistema |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Prot. disp. (automat.) de U1 |
6 A, automat., car.B |
Finalidad de U2 | Alimentación salidas semic. |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 | |
Separación potencial U2 | sí |
Cargas admisibles |
resistiva
inductiva capacitiva |
Entradas/salidas configurables
Número de E/S configurables | 8 |
Separación de potencial de E/S | no |
Prot. cort. no seg. sal. sem. | sí |
Tensión en 1 no seg. sal. sem. | UB - 2 V con 0,1 A |
Entradas
Número de entradas digitales | 12 |
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Separación de pot. entrada | no |
Salidas de semiconductores
Sep. pot. de salidas semi. | sí |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Salidas de reloj de prueba
N.º salidas tactos de prueba | 4 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Salida semi. y tensión sist. |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento básico |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada |
|
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de muelle
Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 101.4 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 220 g |
Peso bruto | 230 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548103632 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volumen | 0 |
Accesorios Obligatorios
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Juego de bornes de sustitución enchufables de 8 polos, técnica deresorte, VE = 1 ud.
X1, X2, X3, X4 por juego.
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Juego de bornes de sustitución enchufables de 8 polos, técnica detornillo, VE = 1 ud.
X1, X2, X3, X4 por juego.