Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 115 V AC, ancho: 45 mm, bornes deresorte enchufables, dispositivo de mando a dos manos/supervisión desimultaneidad de pulsadores a dos manos. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750136 751136 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tensión alimentación (V) | 115 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 6 VA |
Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Tipo de mando a dos manos seg. | |
Tipo de mando a dos manos | III C |
Número de entradas | 2 |
N.º salidas por semiconductor | 2 |
Toler. ext. tensión DC semic. | -15 %/+10 % |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 5 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 5 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 2.5 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
Contactos seguridad:Pilot Duty | C300, R300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -25 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 101 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 365 g |
Peso bruto | 375 g |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548008340 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |