Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"774438","name":"P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
La imagen real puede variar
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
Número de producto: 774438
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador,
salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 230 V AC, ancho: 45 mm, bornes detornillo
integrados, dispositivo de mando a dos manos, super... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 230 V AC, ancho: 45 mm, bornes detornillo integrados, dispositivo de mando a dos manos, supervisión desimultaneidad de pulsadores a dos manos.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 230 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 6 VA |
Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Tipo de mando a dos manos seg. | |
Tipo de mando a dos manos | III C |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 2 |
Toler. ext. tensión DC semic. | -15 %/+10 % |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 5 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 5 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 2.5 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
Contactos seguridad:Pilot Duty | C300, R300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -25 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | fijo |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensión de altura | 87 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 380 g |
Peso bruto | 390 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548011265 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Volumen | 0.545 |
Accesorios Opcionales
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe)
with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O
intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm,
integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX
approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061,
EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia
Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds
to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.