Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"A3000002","name":"IndustrialPI DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
La imagen real puede variar
IndustrialPI DI
Número de producto: A3000002
GTIN: 4046548109436
Módulo de ampliación para IndustrialPI 4, 16 entradas digitales
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Entradas
| Número de entradas digitales | 16 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -40 - 55 °C |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | Plástico |
| Dimensión de altura | 96 mm |
| Dimensión Ancho | 22.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 110.5 mm |
| Peso neto | 130 g |
| Peso bruto | 136 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19200192 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001413 |
| GTIN | 4046548109436 |
| Volumen | 0.543 dm3 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |