Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314192","name":"PSSu E F PS2-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
La imagen real puede variar
PSSu E F PS2-T
Número de producto: 314192
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentaciónModule
Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de tensión (20 ms), alimentaciónPeriphery Supply 24 V
DC 10 A, alimentación Rail C 10 ... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentaciónModule Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de tensión (20 ms), alimentaciónPeriphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A, para requisitos ambientalesexigentes.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Module Supply |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 7 W |
Finalidad de U2 | Periphery Supply |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
Separ. potencial UINT1 y U2 | |
Separación potencial U1 y U2 | |
Finalidad de UINT1 | Tensión interna del sistema |
Tolerancia de UINT1 | -2 %/+3 % |
Corr. máx. func. cont. UINT1 | 1 A |
Puent. int. tens. normas UINT1 | EN 61131-2 |
UINT1 resist. cortocircuitos | sí |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? |
breve |
Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
Acel. choque según norma 2 | |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
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
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa codificación | PA |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 76 mm |
Dimensión Ancho | 25.2 mm |
Dimensión Profundidad | 60.2 mm |
Peso neto | 51 g |
Peso bruto | 60 g |
Nombre elem. codificación | B |
Color elem. codificación | amarillo |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548068511 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242611 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002583 |
Volumen | 0.146 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.
Accesorios Obligatorios
PSSu BS-R 2/8 C-T
314655
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul
Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 2 filas,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes. Solo para actualizar la tensión de alimentación y
formar grupos de potencial.
PSSu BS-R 2/8 S-T
314654
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul
Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 2 filas,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes. Solo para actualizar la tensión de alimentación y
formar grupos de potencial.