text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PES sensor board enable en

Número de producto: G9000005
Pilz Education System, sistema de formación modular, panel de mandos desensores II, con PITestop, PSENcode y PITenable, textos del panel de mandos eninglés, documentación adjunta en inglés y alemán.

Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Carcasa de clase de protección IP20  
Dimensión de altura 399  mm
Dimensión Ancho 297  mm
Dimensión Profundidad 200  mm
Peso neto 2460  g
Peso bruto 2960  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273890  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094176  
Volumen 53.596  dm3
Harmonized System Code 90230080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.

Adecuado para

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.