Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400451","name":"PIT es Set6u-5 cr","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set6u-5 cr
Número de producto: 400451
PITestop, parada de emergencia/bloque de contactos con carcasa estrechapara montaje sobre paneles, set no
modular para montaje sobre guía, compuesto por pulsador de emergenciapequeño
y bloque de conta... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop, parada de emergencia/bloque de contactos con carcasa estrechapara montaje sobre paneles, set no modular para montaje sobre guía, compuesto por pulsador de emergenciapequeño y bloque de contactos con supervisión, 2 n/c, con bornes de resorte.
Informacion General
Homologación |
CE
EAC |
Autosupervisado | nein |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Corriente de contacto mín. | 1 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 51 |
Dimensión Ancho | 42 |
Dimensión Profundidad | 108 |
Diámetro | 28 |
Peso neto | 122 |
Peso bruto | 136 |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548071658 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |