Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631073","name":"PSEN op Ethernet cable 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN op Ethernet cable 10m
Número de producto: 631073
GTIN: 4046548078107
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12
(IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 10 m
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 1.5 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-20
55 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector macho M12 4 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Código de conector macho M12 1 | |
| Tipo de conector macho 2 | Conector macho RJ45 4 polos |
| Forma tipo de conector macho 2 | recto |
| Mat. anillo rosc. con. macho 1 | CuZn |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Superf. contacto material 2 | Au |
| Material conectores macho | CuZn |
| Longitud cable | 10 |
| Color envoltura exterior 1 | negro |
| Color de la carcasa | negro |
| Material envoltura de cable 1 | PVC |
| Capacidad de arrastre cable 1 | no |
| Sección de los conductores |
0.14
0.14 |
| Sección de conductor AWG K1 | 26 |
| Trenzado K1 | 2x twisted pair |
| Apantallado K1 | no |
| Número de hilos | 4 |
| Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
| Homologaciones del conector 2 | UL94 V-0 |
| Peso neto | 230 |
| Peso bruto | 233 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078107 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444210 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |