text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m

Número de producto: 533155
GTIN: 4046548050028
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 0,5 m

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Intensidad asignada 1.5  
Resist.carac. cable K1 140 Ohm/km  
Especif. de resist. de paso K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Capacidad de línea espec. K1 57,5 pF/m  
Temperatura ambiente -40  
80  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP67  
Tipo conector 1 Conector macho M8 de 8 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector hembra M8 de 8 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Material conectores macho CuZn  
Material conectores hembra CuSn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP cold resistance  
Tipo de cable K1 LiF9Y11Y  
Longitud cable 0.5  
Color envoltura exterior 1 amarillo, similar RAL1003  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 5.7  
5.7  
Sección de los conductores 0.14  
0.14  
Sección de conductor AWG K1 26  
Trenzado K1 8 hilos rod. relleno algodón  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 8  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas CSA FT-2  
UL 1581, Cable Flame  
Material de la carcasa PUR  
Par tornillo de bloqueo 0,4 Nm  
Peso neto 30  
Peso bruto 32  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050028  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1