text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op67-69K-105/1

Número de producto: 630936
GTIN: 4046548068788
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica de seguridad de 105 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El grado de protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. Lamembrana Gore- Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua y se produzca condensación en el interior. El cable de conexión de la barrera f...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica de seguridad de 105 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El grado de protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. Lamembrana Gore- Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua y se produzca condensación en el interior. El cable de conexión de la barrera fotoeléctrica de seguridad atraviesa un prensaestopas PG M16 e impide la entrada de suciedad y agua.

Homologación -  
 
Carcasa de clase de protección IP69K  
IP67  
Material de la carcasa PMMA  
Dimensión de altura 1278.5  
Peso neto 2150  
Peso bruto 2680  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068788  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1