Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630903","name":"PSEN op Mirror-120/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op Mirror-120/1
Número de producto: 630903
GTIN: 4046548069006
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 120 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 120 cm. Parael montaje directo en la
máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1";
para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan
ángulos de montaje "PSEN op Protective Brack...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 120 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 120 cm. Parael montaje directo en la máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1"; para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Dimensión de altura | 1145 |
| Dimensión Ancho | 89 |
| Dimensión Profundidad | 95 |
| Peso neto | 3400 |
| Peso bruto | 4400 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273605 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002467 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548069006 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |