Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570241","name":"PSEN me4.01 / 4AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
La imagen real puede variar
PSEN me4.01 / 4AS
Número de producto: 570241
GTIN: 4046548002683
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, fuerza deextracción 50
N, contactos: 1 NA, 1 NC.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
cCSAus TÜV EAC |
| tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 10 A |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 240 V |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Dimensión de altura | 100 mm |
| Dimensión Ancho | 30 mm |
| Dimensión Profundidad | 30.5 mm |
| Peso neto | 102 g |
| Peso bruto | 148 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
ETU |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
96-45-7 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002683 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x16, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado
paracadena de arrastre, color
de los conductores: blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa,
azul,rojo,
longitud del cable: 200 m
PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión
a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables
para automatización, tacto de prueba o 24 V.