text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch

Número de producto: 6M000003
GTIN: 
Sistema de protección de puertas seguro PSENmgate con elementos demando, 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), codificados, con resetautomático, interruptor de seguridad para dirección de entrada frontal, conectormacho M12 de 12 polos, montado con salida de cables hacia abajo, conexión individual

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Sistema de protección de puertas seguro PSENmgate con elementos demando, 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), codificados, con resetautomático, interruptor de seguridad para dirección de entrada frontal, conectormacho M12 de 12 polos, montado con salida de cables hacia abajo, conexión individual

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 baja  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores encriptado  
Tipo de reset Reset automático  
¿Apto para conexión serie no  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  W
Número de entradas 5  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
N.º de pulsadores 2  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Material contactos de pulsador Ag  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-13  
Material contactos pulsador AgNi  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
Dur. pulso Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Existe desbloq. de alineación no  
Accionador tipo 1 PSEN ml 1.1  
Sensor de montaje enrasado no  
Tipo de conexión M12, 12 pol. macho  
Tipo de conductores cable LiYY 12 x 0,25 mm2  
Material del producto Zn  
Aluminio  
Acero galvanizado  
Acero fino  
Plástico  
Material carcasa superior Plástico  
Dimensión de altura 237.5  mm
Dimensión Ancho 40  mm
Dimensión Profundidad 65  mm
Peso neto 1020  g
Peso bruto 1489  g
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Desbloqueo de alineación para el sistema de protección de puertasPSENmlock; contenido del embalaje = barra de desbloqueo de alineación y accesorios de montaje
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Desbloqueo auxiliar para el sistema de protección de puertas PSENmlock;diseño higién. 1; contenido del embalaje = barra de desbloqueo auxiliar y accesorios demontaje
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Prolongaciones para desbloqueo de alineación, elementos de prolongaciónde 25 mm, acero fino
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,25 m, contenido del embalaje= cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 4,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Ángulo de montaje de PSENmlock en perfiles estándar de 40 mm
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Actuador, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Actuador con punta redondeada, codificado, para dispositivo de bloqueode seguridad PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptador para la alineación del accionador PSENmlock en puertaspequeñas: radio de 300-500 mm. Contenido del embalaje = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Anillo de centrado para accionador PSENmlock. Idóneo para puertas de pequeño tamaño. Contenido del embalaje = 1 anillo de centrado
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Placa de montaje para perfiles estándar de 40 mm
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y ángulo para puertas de vaivén, contenido del embalaje = 2 tornillos Allen M5x12, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x12
PSEN mg bracket swinging door 70
PSEN mg bracket swinging door 70 6M000049
PSENmgate ángulo de montaje para puertas batientes, altura 70 mm, con 2 tornillos Allen y 1 tornillo de seguridad alomado con ranura de apriete unidireccional, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
PSEN mg bracket swinging door 80 6M000050
PSENmgate ángulo de montaje para puertas batientes, altura 80 mm, con 2 tornillos Allen y 1 tornillo de seguridad alomado con ranura de apriete unidireccional, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
PSEN mg door handle swinging door 70 6M000051
PSENmgate unidad de tirador para puertas batientes, altura 70 mm, con 2 tornillos Allen y 1 tornillo de seguridad alomado con ranura de apriete unidireccional, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
PSEN mg door handle swinging door 80 6M000052
PSENmgate unidad de tirador para puertas batientes, altura 80 mm, con 2 tornillos Allen y 1 tornillo de seguridad alomado con ranura de apriete unidireccional, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Placa de montaje para el módulo de tirador cuando se utiliza la placa570490 para el interruptor PSEN ml.
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos (recambio)