Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para configurar un túnel VPN,
soporta certificados X.509, 2 puertos RJ45, puerto USB, ...
Bajo pedido
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para configurar un túnel VPN,
soporta certificados X.509, 2 puertos RJ45, puerto USB, ...
Bajo pedido
Herramienta para el pelado rápido y escalonado de cables Ethernet y
SafetyNET p, VPE 1 juego.
Bajo pedido
PSSnet, gateway, automatización, convertidor de protocolos entreModbus/TCP Server
y EtherCAT Slave, soporta CANopen over ...
Bajo pedido
PSSnet, Gateway, convertidor de protocolos entre ModBus/TCP y CANopen,
soporta CiA 301 V4.2.0, compatible con controles ...
Bajo pedido
Utilizando el RevPi Con CAN es posible equipar RevPi Connect con
CAN-Bus. El módulo tiene en la parte superior un conect ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación analógico AIO para el módulo base RevPi Core /RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P) ...
Bajo pedido
Gateway modular PROFIBUS, módulo de comunicación para módulo base RevPi
Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación digital DI para el módulo base RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación digital DIO para el módulo base RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...
Bajo pedido
Gateway modular PROFINET IRT, módulo de comunicación para módulo base
RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como ...
Bajo pedido
Gateway modular EtherCAT, módulo de comunicación para módulo base RevPi
Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx ...
Bajo pedido
Gateway modular Ethernet/IP, módulo de comunicación para módulo base
RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación digital DO para el módulo base RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...
Bajo pedido
Utilizando el RevPi Con M-Bus es posible equipar RevPi Connect conWireless
M-Bus de 868 MHz. El módulo de ampliación tie ...
Bajo pedido
Utilizando el RevPi Con M-Bus VHP es posible equipar RevPi Connect conWireless
M-Bus de 169 MHz. El módulo de ampliación ...
Bajo pedido
Puente conector de PiBridge para conectar módulos Revolution Pi
individuales. Compatibilidad universal para todos los mó ...
Bajo pedido
Puente conector de ConBridge para conectar módulos Revolution Pi
individuales. Compatible solo con RevPi Connect junto c ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.