Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN cs6.1 1actuator

542180
PSEN cs6.1 1actuator
Actuator for unique and fully coded safety switch PSEN cs6.1 and PSEN cs6.2; PU = 1 piece actuator.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Principio sensor: Transpondedor
Tipo de encriptado: completamente encriptados
Grado de protección, carcasa: IP66, IP67
Material do produto: Lexan 9945, PA+GF, PBT
Grado de suciedad: 3
Categoría de sobretensión: III
Dimensión Ancho: 37.0 mm
Dimensión de altura: 18.0 mm
Dimensión Profundidad: 13.0 mm
Peso bruto: 15 g
Peso neto: 10 g
Temperatura ambiente: -25 - 70 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos