Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit

502226
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
Magnetic safety switch 1NO/1NC, square design. IP6K9K, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator, with 5 m cable (PUR).

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
25.06.2019
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Principio sensor: magnéticos
Número de contactos NA: 1
Número de contactos NC: 1
Corriente máxima para contactos seguros: 0.01 A
Tipo de borne: 5m Kabel
Tensión de conmutación: 24 V
Tipo de tensión de conmutación: DC
Distancia de conmutación protegida: 8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada: 26.0 mm
Grado de protección, carcasa: IP69K
Indicador de estado: sin LED
Diseño: rectangular
Dimensión Ancho: 26.0 mm
Dimensión de altura: 36.0 mm
Dimensión Profundidad: 13.0 mm
Peso bruto: 206 g
Peso neto: 170 g
Temperatura ambiente: -25 - 70 °C
Modos de funcionamiento: Conexión serie

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos