Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Soporte angular con amortiguador de caucho para PSENopt.
Bajo pedido
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 30 mm,protección de manos.
Bajo pedido
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 14 mm,protección de los dedos.
Bajo pedido
Ángulo de montaje para PSEN op4F/H.../1 y PSEN op2H.../1, versión
giratoria, VPE= 4 unidades.
Bajo pedido
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 165 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de l ...
Bajo pedido
5 placas PMMA Altuglas de 90 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla front ...
Bajo pedido
5 placas PMMA Altuglas de 60 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla front ...
Bajo pedido
5 placas PMMA Altuglas de 75 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla front ...
Bajo pedido
5 placas PMMA Altuglas de 105 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla fron ...
Bajo pedido
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 90 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de la ...
Bajo pedido
5 placas PMMA Altuglas de 135 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla fron ...
Bajo pedido
5 placas PMMA Altuglas de 120 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla fron ...
Bajo pedido
5 placas PMMA Altuglas de 150 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla fron ...
Bajo pedido
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica
de seguridad de 75 cm de longitud de la serie " ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.