Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2, protección del cuerpo: características técnicas

Las barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2 están diseñadas para aplicaciones hasta PL c según UNE-EN ISO 13849-1 y SIL CL 1 según UNE-EN/IEC 62061.

Filtro
Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PSEN op2B-4-090/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparar Descarga

PSEN op2B-2-050/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparar Descarga

PSEN op2B-3-080/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparar Descarga

PSEN op2B-4-120/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es