Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PIT gb BLLE y

G1000003
PIT gb BLLE y
PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC / 1 NO), 2 illuminated push buttons (1 NO) and 1 key button (1 NO), M12 12 pin connector.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, EAC (Eurasian), UL/cUL
Grado de protección, carcasa: IP65
Tipo de borne: M12, 12pol. male
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
N.º contactos NC parada de emergencia: 2
N.º contactos señalización parada emerg.: 1
N.º de pulsadores: 2
N.º de contactos NA pulsadores: 2
N.º de pulsadores de llave: 1
N.º de contactos NA pulsadores de llave: 1
Categoría de sobretensión: III
Grado de suciedad: 3
Dimensión Ancho: 40.0 mm
Dimensión de altura: 293.0 mm
Dimensión Profundidad: 40.0 mm
Peso bruto: 1200 g
Peso neto: 800 g
Temperatura ambiente: -20 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos