Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSS u2 ES 4DO SR 0.5A

328421
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 2 A.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE
Ámbito de aplicación: Estándar
Dimensión Ancho: 12.5 mm
Dimensión de altura: 110.8 mm
Dimensión Profundidad: 75.3 mm
Peso bruto: 54 g
Peso neto: 38 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos