Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSS u2 ES 6DI 120V AC

328308
PSS u2 ES 6DI 120V AC
Standard I/O-Electrionic Module, 6 Digital Inputs 120V AC

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed
Dimensión Ancho: 12.5 mm
Dimensión de altura: 110.8 mm
Dimensión Profundidad: 72.5 mm
Peso bruto: 52 g
Peso neto: 35 g
Temperatura ambiente: 0 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos