Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSS u2 EF 2DO R 8A

328150
PSS u2 EF 2DO R 8A
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, volt-free 8 A.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, TÜV
Dimensión Ancho: 25.0 mm
Dimensión de altura: 110.8 mm
Dimensión Profundidad: 72.5 mm
Peso bruto: 105 g
Peso neto: 90 g
Temperatura ambiente: 0 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos