• 3
76 productos encontrados
PSSu A SH S (10 pcs.)
312963
PSSu, borne de apantallado para módulos base con conexión de tornillo,VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta ...

Bajo pedido
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix), numeradas de 101 a 150, VPE 10x 50 etiquetas de de ...

Bajo pedido
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10 ...

Bajo pedido
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, blanco, VPE 10x 6 ud., embalado en bolsa PE resellable con etiqueta ad ...

Bajo pedido
PSSu XR F -T
314093
PSSu, unidad remota, Fail-safe y automatización, módulo de ampliaciónpara prolongación por cable de bus de módulos de da ...

Bajo pedido
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
PSSu, cable de conexión del bus de módulos entre unidad base y unidad remota, A RJ45-CAB, 1,5 m.

Bajo pedido
PSSu XB F -T
314092
PSSu, unidad base, Fail-safe y automatización, módulo de ampliación para prolongación por cable de bus de módulos de dat ...

Bajo pedido
PSSu A CE "C" light-grey (10 pcs.)
313901
PSSu, elementos codificadores para módulo E/S y base pasivo, gris claro, código C, VPE 10 ud., embalado en bolsa PE rese ...

Bajo pedido
PSSu A CE "D" light-grey (10 pcs.)
313902
PSSu, elementos codificadores para módulo E/S y base pasivo, gris claro, código D, VPE 10 ud., embalado en bolsa PE rese ...

Bajo pedido
PSSu A CE "B" light-grey (10 pcs.)
313900
PSSu, elementos codificadores para módulo E/S y base pasivo, gris claro, código B, VPE 10 ud., embalado en bolsa PE rese ...

Bajo pedido
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
Tarjeta de memoria SD, 1 GB, para módulos de cabecera PSSu, incluyebandeja portatarjetas para fijación.

Bajo pedido
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
Tarjeta de memoria SD, 4 GB, para módulos de cabecera PSSu, incluyebandeja portatarjetas para fijación.

Bajo pedido
PSSu A EC-T
314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos ambientales exigentes.

Bajo pedido
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, portarrótulos para módulos compactos de 30 mm de ancho, VPE 5 ud.

Bajo pedido
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, conector de sustitución para tensión de alimentación, 1 fila, 4polos, conexión de tornillo, VPE 2 conectores.

Bajo pedido
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, conector de sustitución para tensión de alimentación, 2 filas, 8polos, conexión de resorte, VPE 2 conectores.

Bajo pedido
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, conector de sustitución para módulos compactos, 3 filas/30 polos, conexión de resorte, serie BL-I/O, VPE 2 conecto ...

Bajo pedido
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, juego de conectores para módulos compactos, 1 fila, 10 bornes, conexión por resorte, 2 unidades.

Bajo pedido
PSSu A Con 4 S
313117
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fila/4 polos, conexión detornillo, serie SPRINGCON.

Bajo pedido
PSSu A Con 4 C
313118
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fila/4 polos, conexión deresorte, serie SPRINGCON.

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto