Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PNOZ mm0.1p

772001
PNOZ mm0.1p
Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
23.07.2019
Certificaciones: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
Condiciones ambientales extremas: Estándar
Número de entradas digitales: 12
Número de E/S configurables: 8
Número de salidas de tactos de prueba: 4
Número de salidas por semiconductor: 4
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Consumo de energía DC: 35.0 W
Módulos de ampliación máx.: 1
Salida por semicond.unipolar,cat. 3, (+): 4
Dimensión Ancho: 45.0 mm
Dimensión de altura: 100.0 mm
Dimensión Profundidad: 120.0 mm
Peso bruto: 250 g
Peso neto: 231 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos