Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

MM A MINI-IO CAB19 2.5m

772221
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 2,5M.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Tipo: MM A MINI-IO CAB19
Dimensión Ancho: 31.0 mm
Dimensión de altura: 24.8 mm
Dimensión Profundidad: 85.2 mm
Peso bruto: 173 g
Peso neto: 158 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos