Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Relé de seguridad PNOZ X - muting - características técnicas

El dispositivo de seguridad de la familia PNOZ X sirve para el puenteado transitorio de funciones de seguridad (muting).

Filtro
Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 2 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

Accesorios Comparar Descarga

PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

Accesorios Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es