text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM

Número de producto: 325110
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1 s / 470 KOHM, ajuste de tiempo mediante conmutador giratorio, grado de prot...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1 s / 470 KOHM, ajuste de tiempo mediante conmutador giratorio, grado de protección IP66. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación -  
 
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
¿Condensación permitida? no permitido  
Posición de montaje cualquiera  
Peso neto 20  g
Peso bruto 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371691  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018097  
Volumen 0.672  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1