Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000067","name":"PPHD060G","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}

La imagen real puede variar
PPHD060G
Número de producto: Z9000067
please maintain
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 160 °C |
Datos mecanicos
Material de la carcasa | Plástico |
Dimensión de altura | 27.6 mm |
Dimensión Ancho | 26.5 mm |
Dimensión Profundidad | 1.5 mm |
Peso neto | 160 g |
Peso bruto | 167 g |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
GTIN | 4046548110234 |
Volumen | 0 dm3 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |