text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCcable M4/E1C6/12M5/1Q5/S1

Número de producto: 8C000183
GTIN: 4046548106558
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m poss...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 12,5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Tipo conector 1 Conector hembra M23 9 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Terminal  
Superf. contacto material 1 Au  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 TPE-E  
Longitud cable 12.5  
Material superf. pantalla K1 Cu estañado  
Color envoltura exterior 1 naranja  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Sección cable de datos K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Apantallado K1 sí  
Homologaciones del cable K1 UL/CSA  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas IEC 60332-1: autoextinguible  
Peso neto 4080  
Peso bruto 4700  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106558  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1