Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"1803117","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

La imagen real puede variar
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
Número de producto: 1803117
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos mecanicos
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Longitud cable | 0.7 m |
Color envoltura exterior 1 | gris |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Peso neto | 140 g |
Peso bruto | 140 g |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242009 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548028256 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |