Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773719","name":"PNOZ mc12p Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
La imagen real puede variar
PNOZ mc12p Powerlink
Número de producto: 773719
Microcontroles configurables seguros, PNOZmulti Classic,
módulo de bus de campo, ETHERNET POWERLINK.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
Tipo tensión de UINT1 | DC |
Tolerancia de UINT. Módulo | -2 %/+2 % |
Interfaz de bus de campo
Interface de bus de campo | Ethernet POWERLINK V2 |
Tipo de disp. del bus de campo | Controlled Node |
Velocidades transm. ajustables | 100 Mbits/s |
Conexión bus de campo | RJ45 |
separ. galvánica bus de campo | sí |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Bus de campo y módulo |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Dimensión de altura | 94 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 114 mm |
Peso neto | 115 g |
Peso bruto | 125 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548071719 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.427 |