text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit

Número de producto: 570661
GTIN: 4046548074734
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (free-moving), bloqueo para protección de procesos, fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 de 8 polos, conexión serie Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de esta...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (free-moving), bloqueo para protección de procesos, fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 de 8 polos, conexión serie Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 alta  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores encriptado completo  
¿Apto para conexión serie sí  
tipo unidad Unidad  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 7.2  
Número de entradas 3  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
55  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Acel. choque según norma 2
Categoría de sobretensión III  
Carcasa de clase de protección IP67  
Fuerza bloqueo de imán 1000  
Desalineación vertical máx. 5 mm  
Desalineación angular máx. 2,5 deg  
Accionador tipo 1 PSEN sl-1.0fm 2.1  
Sensor de montaje enrasado Sí, consultar instr. montaje  
Tipo de conexión M12, 8 pol. macho  
Tipo de conductores cable LiYY 8 x 0,25 mm2  
Material carcasa superior PBT  
Material placa de inducido Acero niquelado  
Material placa base Anticorodal, anodizado duro  
Material del accionador Anticorodal, anodizado duro  
Dimensión de altura 172  
Dimensión Ancho 45  
Dimensión Profundidad 44  
Peso neto 1710  
Peso bruto 1770  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548074734  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2, dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X1, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conectorhembra M12 (X3, sensor), negro, recto, 8 polos, código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarillo, para la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2, dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X1, sensor), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, salida deseñalización/Lock Unlock), negro, recto, 4 polos, código A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², negro, para desacoplamiento de señales auxiliares en la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Ángulo de montaje para puertas batientes y de vaivén, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 ángulos de montaje para puertas correderas, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2. 1 ángulo por sensor y por actuador.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Módulo adicional mecánico para montaje, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2, funcionacomo bloqueo de rearme para la protección mientras se realizan trabajos en lazona peligrosa de una máquina parada; posibilidad de colgar hasta dos candados como medida de bloqueo.
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Panel de distribución pasivo descentralizado para conectar PSENcode,PSENslock y PSENini a un sistema de control Pilz, máximo 4 sensores, grado deprotección IP67.