text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit

Artikelnummer: 570661
GTIN: 4046548074734
Sicherheitszuhaltung PSENslock, vollcodiert, mit elektromagnetischer Zuhaltung, mit Sicherheitsschalter und Betätiger (free-moving), Zuhaltung für den Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12- Stiftstecker, Reihenschaltung Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht m...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Sicherheitszuhaltung PSENslock, vollcodiert, mit elektromagnetischer Zuhaltung, mit Sicherheitsschalter und Betätiger (free-moving), Zuhaltung für den Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12- Stiftstecker, Reihenschaltung Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung vollcodiert  
Serienschaltung geeignet ja  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 7.2  
Anzahl Eingänge 3  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 1  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
55  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Beschleun. Schock nach Norm 2
Überspannungskategorie III  
Schutzart Gehäuse IP67  
Zuhaltekraft Magnet ein 1000  
Höhenversatz max. 5 mm  
Winkelversatz max 2,5 deg  
Betätiger Typ 1 PSEN sl-1.0fm 2.1  
Sensor bündig einbaubar ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart M12, 8pol. male  
Leitungen Kabel LiYY 8 x 0,25 mm2  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Material Ankerplatte Stahl vernickelt  
Material Bodenplatte Anticorodal, hart eloxiert  
Material Betätiger Anticorodal, hart eloxiert  
Abmessung h 172  
Abmessung b 45  
Abmessung t 44  
Nettogewicht 1710  
Bruttogewicht 1770  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548074734  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Meldeausgang/Lock_Unlock), schwarz, gerade, 4-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², schwarz, zur Auskopplung von Hilfssignalen beim Anschluss von PSENcode und PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Montagewinkel für Schwenk- und Flügeltüren, geeignet für die Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 Montagewinkel für Schiebetüren, geeignet für die Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2. Je 1 Winkel für Sensor und Betätiger.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mechanisches Zusatzmodul zum Anbau, geeignet für die Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2, Einsatz als Wiederanlaufsperre zur Absicherung von Arbeiten im Gefahrbereich einer stillgelegten Maschine, Möglichkeit bis zu zwei Vorhängeschlösser als Sicherung einzuhängen.
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart IP67.