Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176516","name":"PMCprotego D.01/01A/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
La imagen real puede variar
PMCprotego D.01/01A/0/0/2/208-480VAC
Número de producto: 8176516
GTIN:
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1
kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card
PosI/O Expansion card PMCprotego S1.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O Expansion card PMCprotego S1.
Informacion General
| Homologación |
UL Listed
CE EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad ámbito de fase | Mains Supply |
| Tensión alimentación (V) | 208 - 480 V |
| Tensión alim. con fases | 3 x 208…3 x 480 V |
| Tipo tensión alim. ámbito | AC |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Finalidad de U2 | Supply |
| Peso bruto (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia U2 con freno | +15% |
| Tolerancia U2 sin freno | +15% |
Sección de potencia
| Frec. conexión máx. potencia | 30/h |
| Corr. salida perm. a 3 x 208 V | 2.5 A |
| Corr. salida perm. a 3 x 230 V | 2 A |
| Corr. salida perm. a 3 x 400 V | 1.5 A |
| Corr. salida perm. a 3 x 480 V | 1.5 A |
| Corriente de pico durante 2 s | 4.5 A |
| Corriente de pico durante 5 s | 3 A |
| Frecuencia del ondulador | 8 kHz |
| Ámbito tensión circ. interm. | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Número de STO-Enable | 2 |
CPU
| Ampliación PMC firmware | 2 = EtherCat |
Resolución de entrada
| Tipo conector. conex. resólver | Conector hembra Sub-D 9 polos |
Entrada Codificador SinCos, codificador incremental
| Tipo con. encód./enc. incr. | Conector hembra Sub-D 15 polos |
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de entradas analógicas | Tensión |
| Margen señales entr. analógica | -10 - 10 V |
| Resolución Entradas analógicas | 16 Bit |
Entradas
| Número de entradas digitales | 4 - 6 |
| Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entradas | sí |
Salidas de semiconductores (estándar)
| Número de salidas auxiliares | 2 |
| Sep. galv. no seg. salida sem. | sí |
Interfaz Ethernet
| Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
Interfaz CANopen
| Número de interfaces CANopen | 1 |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
Interfaces de comunicación
| Tipo conector interface RS 232 | Conector macho Sub-D 9 polos |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
| Clase de temperatura ambiente | 1K4 |
| Clase de temperatura ambiente | 3K3 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Temp. ambiental Derating | 40 - 55 °C |
| Reducción de potencia | 2,5 %/K |
| Temperatura almac. según norma | DIN EN 60721-3-1 |
| Temp. almac. Modificación | 20 K/h |
| Tolerancia de humedad s. norma | DIN EN 60721-3-3 |
| Dato sobre resistencia humedad | 85 % H. R. |
| Clase de humedad relativa | 1K3 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 1000 m |
| Altura s.n.m. con 1,5% pot. | 1000 - 2500 m s.n.m. |
| Derating pot. por 100 m | 1,5 %/100 m |
| CEM según normativa .... | EN 61800-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60721-3-3 |
| Tipo de refrigeración | ventilador montado |
| Emisión de ruido | 43 dB (A) |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | vertical |
| Material de la carcasa | Acero galvanizado |
| Dimensión de altura | 345 mm |
| Dimensión Ancho | 70 mm |
| Dimensión Profundidad | 243 mm |
| Peso neto | 4650 g |
| Peso bruto | 5750 g |
Medio ambiente
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |