text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ m B0

Número de producto: 772100
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base, ampliable, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductorseguras.

Tenga en cuenta que se ha modificado el color de la carcasa temporalmente, aunque esto no afecta en modo alguno a la funcionalidad.
Encontrará más información en Sales Information – 229402 .


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Alimentación del sistema  
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Prot. disp. (automat.) de U1 6 A, automat., car.B  
Finalidad de U2 Alimentación salidas semic.  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2  
Separación potencial U2 sí  
Cargas admisibles resistiva  
inductiva  
capacitiva  
Número de E/S configurables 8  
Separación de potencial de E/S no  
Prot. cort. no seg. sal. sem. sí  
Tensión en 1 no seg. sal. sem. UB - 2 V con 0,1 A  
Número de entradas digitales 12  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada no  
Sep. pot. de salidas semi. sí  
Salida semic. resist. corto. sí  
N.º salidas tactos de prueba 4  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Separación de pot. 1 entre Salida semi. y tensión sist.  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento básico  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada  
 
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de muelle  
Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 101.4  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 120  mm
Peso neto 235  g
Peso bruto 250  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548059137  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
Volumen 0.648  
 

Accesorios Opcionales

PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Chip card PNOZmulti, juego 10 ud., 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Chip card PNOZmulti, juego 10 ud., 32 kB.
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
Clavija de terminación para el lado izquierdo del dispositivo basePNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Etiqueta adhesiva para chip card, microcontroles PNOZmulti, 12 unidades.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Soporte de chip card, para PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Lector de chip card para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, cable USB, 5 m de longitud.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Licencia de servicio de actualización PNOZmulti Configurator, paraactualizar el número de versión de una licencia de servicio básica previa, clave delicencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, cable USB, 3 m de longitud.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licencia de actualización del número de versión de una licencia básica existente a la versión completa del software PNOZmulti Configurator, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Clavija para conectar los módulos en el lado izquierdo del dispositivo base PNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Licencia de servicio de actualización PNOZmulti Configurator, paraactualizar el número de versión de una licencia de servicio de usuario previa, clavede licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Licencia de servicio básica PNOZmulti Configurator, para el uso de laversión de servicio en una estación de trabajo, clave de licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Licencia de servicio de usuario PNOZmulti Configurator, para el uso dela versión de servicio en una estación de trabajo adicional, clave de licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licencia de usuario PNOZmulti Configurator, versión completa para usaren una estación de trabajo adicional, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa, válida solo para ampliar una licencia básica. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.

Accesorios Obligatorios

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Chip card PNOZmulti, 1 ud., 32 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Chip card PNOZmulti, 1 ud., 8 kB.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Juego de bornes de sustitución enchufables de 8 polos, técnica deresorte, VE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego.
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Juego de bornes de sustitución enchufables de 8 polos, técnica detornillo, VE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego.

Alternativa

PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base, ampliable, interface Ethernet con switch, memoria USB.

Adecuado para

PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, conexión segura de 2 microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, conexión segura módulos E/S descentralizados.
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de comunicación seguro SafetyNET p RTFL para PNOZ m Bx.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de comunicación, 2 interfaces Ethernet/Modbus-TCP.