Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"583900","name":"PSENvip T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
La imagen real puede variar
PSENvip T
Número de producto: 583900
Emisor PSENvip.
The product will be discontinued. The successor is 584200.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 4 |
Resolución grado de protección | Dedos |
Intervalo de servicio (m) | 0.1 - 10 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 5 W |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 510 - 550 nm |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Separación de pot. entradas | no |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección | |
UL grado de protección (Type) | 1 |
Times
Tiempo de reacción | 4 ms |
Datos mecanicos
Tipo de conexión | M12 |
Tipo de conductores cable | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
Longitud de línea máxima | 75 m |
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 115.5 mm |
Dimensión Ancho | 112 mm |
Dimensión Profundidad | 168 mm |
Peso neto | 1630 g |
Peso bruto | 1920 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90138000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548052992 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27310101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC004672 |
Volumen | 14.400 |