Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"583900","name":"PSENvip T","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Imagem similar
PSENvip T
Número do produto: 583900
Transmissor PSENvip.
The product will be discontinued. The successor is 584200.
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
Listado em cULus TÜV |
Tipo BWS | 4 |
Resolução tipo de proteção | Dedo |
Alcance (m) | 0.1 - 10 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 5 W |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 510 a 550 nm |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Isolamento pot. entradas | não |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa | |
Classe proteção UL (tipo) | 1 |
Times
Tempo de resposta | 4 ms |
Dados mecânicos
Tipo de conexão | M12 |
Fios cabo | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
Comprimento máx. do cabo | 75 m |
Material caixa peça superior | Alumínio |
Dimensão altura | 115.5 mm |
Dimensão de profundidade | 168 mm |
Dimensão de profundidade | 112 mm |
Peso líquido | 1630 g |
Peso bruto | 1920 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90138000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548052992 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27310101 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC004672 |
Volume | 14.400 |