Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"504223","name":"PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
La imagen real puede variar
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
Número de producto: 504223
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady
actuador rectangular, certificado ATEX, conector macho M8 de 4 polos,incl. 1 par
CABLE/M8/CLIP para fijación de 1 conector enc... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady actuador rectangular, certificado ATEX, conector macho M8 de 4 polos,incl. 1 par CABLE/M8/CLIP para fijación de 1 conector enchufable M8
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse EAC TÜV ECOLAB |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | no |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 V |
Datos medioambientales
ATEX Número de certificado | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX Categoría gas | |
ATEX Categoría polvo | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
ATEX Ámbito uso ATEX X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | IEC 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
|
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN 1.1-20 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | M8, 4pol. macho |
Material carcasa superior | PC |
Dimensión de altura | 42.8 mm |
Dimensión Ancho | 26 mm |
Dimensión Profundidad | 13 mm |
Peso neto | 31 g |
Peso bruto | 41 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548003529 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Protección contra manipulación para conectores enchufables y proteccióncontra
aflojamiento accidental, un solo uso, 4 piezas para fijar 4 conectores
enchufables M8
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN Cable 2m con conector acodado
533110
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:2 m
PSEN reverse spacer
534320
Placa de montaje inversa para todos los PSEN con forma rectangular, VPE= 2 ud.
PSEN Cable 5m con conector acodado.
533120
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN Cable 10m con conector acodado
533130
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN Cable 30m con conector acodado
533140
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
Accesorios Obligatorios
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN Cable 2m con conector acodado
533110
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN Cable 5m con conector acodado.
533120
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN Cable 10m con conector acodado
533130
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN Cable 30m con conector acodado
533140
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m