Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"C1000080","name":"CABLE/M8/CLIP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UM"]}
La imagen real puede variar
CABLE/M8/CLIP
Número de producto: C1000080
Protección contra manipulación para conectores enchufables y proteccióncontra
aflojamiento accidental, un solo uso, 4 piezas para fijar 4 conectores
enchufables M8
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Datos mecanicos
Material del producto | Plástico |
Peso neto | 10 g |
Peso bruto | 2 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
ETIM Reference Feature | EC001855 |