text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cs4.1 Key bl

Numéro de l'article: 541186
GTIN: 4046548096699
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca azul, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)

Unidad

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 alta  
Codificación transpondedores encriptado completo  
tipo unidad Actuador  
 
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10  
55  
Temp. ambiental máx. para Hmáx
Temp. ambiental máx. a 2000 m +55 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Carcasa de clase de protección IP68  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 15.1  
Dimensión Ancho 42  
Dimensión Profundidad 8  
Peso neto 5  
Peso bruto 6  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002997  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096699  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1