text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 20
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
Módulo de cabecera del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, comunicación con módulos de ampliación, tensión de alimentación paramyPNOZ, 1 función de entrada, 2 salidas de tactos de prueba para detección dederivación y de cortocircuito, 1 salida de diagnóstico, 1 conmutador giratorio paraselección de funciones, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo de rearme y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED

по запросу
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 2 funciones de entrada, unión lógica Y de las funciones de entrada, 2 salidas de diagnóstico, 2 conmutadores giratorios para ajustar tipo derearme y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED

по запросу
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 2 funciones de entrada, unión lógica O de las funciones de entrada, 2 salidas de diagnóstico, 2 conmutadores giratorios para ajustar tipo derearme y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED

по запросу
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 1 función de entrada, 1 función de entrada para conectar un pulsador de mando a dos manos (tipo III A), unión lógica Y de lasfunciones de entrada, 1 salida de diagnóstico, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo derearme y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED

по запросу
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 1 función de entrada, 1 función de entrada para conectar un pulsador de mando a dos manos (tipo III C), unión lógica Y de lasfunciones de entrada, 1 salida de diagnóstico, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo derearme y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED

по запросу
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, conexión para tensión de alimentación de las salidas por semiconductor, 1 función de entrada, 2 funciones de salida con 1 salida por semiconductor segura cada una, sin retardo, y 1 entrada paracircuito de realimentación, 2 salidas de diagnóstico, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo derearme y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED

по запросу
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 1 función de entrada, 1 función de salida con 3 salidas de relé seguras, de guía forzada, sin retardo, y 1 entrada para circuito derealimentación, 2 salidas de diagnóstico, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo derearme y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED

по запросу
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, conexión para tensión de alimentación de las salidas por semiconductor, 1 función de entrada, 1 función de salida con 1 salida por semiconductorsegura, sin retardo, y 1 entrada para circuito de realimentación, 1 función desalida con 1 salida por semiconductor segura, con retardo, y 1 entrada para circuitode realimentación, 2 salidas de diagnóstico, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo derearme y evaluación de tactos de prueba, 1 conmutador giratorio para ajustar el tiempo de retardo, 1 conmutadorgiratorio para ajustar el factor de retardo y seleccionar el retardo a la conexión o desconexión, indicadores LED

по запросу
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 1 función de entrada, 1 función de salida con 3 salidas de relé segurasde guía forzada, con retardo, y 1 entrada para circuito de realimentación, 2 salidas de diagnóstico, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo derearme y evaluación de tactos de prueba, 1 conmutador giratorio para ajustar eltiempo de retardo, 1 conmutador giratorio para ajustar el factor de retardo y seleccionar el retardo a la conexión o desconexión, indicadores LED

по запросу
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, conexión para tensión de alimentación de las salidas por semiconductor, 2 funciones de salida con 1 salida por semiconductor segura por salida,sin retardo, y 1 entrada para circuito de realimentación, 1 salida de señalización,indicadores LED

по запросу
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 1 función de salida con 3 salidas de relé seguras, de guía forzosa, sin retardo, y 1 entrada para circuito de realimentación, 1 salida deseñalización, indicadores LED

по запросу
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, conexión para tensión de alimentación de las salidas por semiconductor, 1 función de salida con 1 salida por semiconductor segura, sin retardo,y 1 entrada para circuito de realimentación, 1 función de salida con 1 salida por semiconductor segura, con retardo, y 1 entrada para circuitode realimentación, 1 salida de señalización, 1 conmutador giratorio para ajustar el tiempode retardo, 1 conmutador giratorio para ajustar el factor de retardo y seleccionar el retardo a la conexión o desconexión, indicadores LED

по запросу
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 1 función de salida con 3 salidas de relé seguras de guía forzosa, con retardo, y 1 entrada para circuito de realimentación, 1 salida deseñalización, 1 conmutador giratorio para ajustar el tiempo de retardo, 1 conmutadorgiratorio para ajustar el factor de retardo y seleccionar el retardo a la conexión o desconexión, indicadores LED

по запросу
PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 2 funciones de entrada, unión lógica Y de las funciones de entrada, unión lógica O del resultado de la función de entrada con las funcionesde entrada del lado izquierdo, 2 salidas de diagnóstico, 2 conmutadores giratorios paraajustar tipo de rearme y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED

по запросу
PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, funciones de entrada variables con 3 o 4 funciones de entrada, unión Y de las funciones de entrada o unión O de las funciones de entrada o unión lógica 2 de 3 de las funciones de entrada, 4 salidas de diagnóstico, 1 conmutador giratorio para ajustar lafunción, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo de rearme y evaluación detactos de prueba, indicadores LED

по запросу
PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, conexión para tensión de alimentación de las salidas por semiconductor, 1 función de gestión de bloqueo para la conexión de un bloqueo deseguridad, un dispositivo de supervisión segura de ausencia de peligro (p. ej.,supervisor de parada) y 2 pulsadores para manejar el dispositivo de bloqueo de seguridad, 1conmutador giratorio para tipo de rearme y evaluación de tactos de prueba, 1 conmutador giratoriopara función de salida y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED

по запросу
PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 1 función de salida con 2 salidas de relé seguras de guía forzada con retardo a la conexión y 1 entrada para circuito de realimentación, y con2 salidas de relé seguras, de guía forzada, con retardo a la desconexión y 1entrada para circuito de realimentación, 1 salida de diagnóstico, 1 conmutadorgiratorio para ajustar el tiempo de retardo, 1 conmutador giratorio para ajustar el factor de retardo y seleccionar el retardo a la conexión o desconexión, indicadores LED

по запросу
PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, funciones de entrada variables con 2 a 4 funciones de entrada, unión Y de las funciones de entrada o unión O de las funciones de entrada para contactos antivalentes o funciones deseguridad monocanal, 2 salidas de diagnóstico, 1 conmutador giratorio para ajustar la función, 2 conmutadores giratorios para ajustar tipo de rearme y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED

по запросу
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
GTIN: 4046548103434
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the rotary switch settings

по запросу
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
GTIN: 4046548103441
Conector para la conexión de módulos myPNOZ, UV=10 uds.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование